MCS MAXI 6 제품 번호 831-1105/038-000 1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 10,00 mm²; light gray Dimensions in mmL = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm 제품 번호 831-1105/038-000 1-conductor female connector 포장 단위: 12 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정 제품 번호 831-1105/038-000 1-conductor female connector 포장 단위: 12 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정