MCS MAXI 16 제품 번호 832-1103/320-000 1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 3-pole; 100% protected against mismating; Centered locking levers; Silver-plated contacts; 16,00 mm²; light gray L = (pole no. x pin spacing) + 1.3 mm 제품 번호 832-1103/320-000 1-conductor female connector 포장 단위: 32 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 {{ label }} 설정 제품 번호 832-1103/320-000 1-conductor female connector 포장 단위: 32 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 {{ label }} 설정