제품 번호 2092-3523/002-000 1-conductor male connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 3-pole; Integrated release lever; 2,50 mm²; light gray Dimensions in mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 7.2 mmEven pole number R = (L – 12 mm) : 2Odd pole number R = (L – 19.5 mm) : 2 제품 번호 2092-3523/002-000 1-conductor male connector 포장 단위: 100 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정 제품 번호 2092-3523/002-000 1-conductor male connector 포장 단위: 100 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정