{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 4-pole; 2,50 mm²; gray",
"description" : "<ul><li>모든 종류의 전선 보편적인 결선방식</li><li>수직 및 수평 CAGE CLAMP<sup>®</sup> 작동을 통한 손쉬운 케이블 사전 조립 및 온 유닛 배선</li><li>전선 대 전선 및 기판 간 연결용</li><li>패널 또는 패널 관통 마운팅을 위해 스냅인 마운팅 다리 또는 플랜지가 있는 버전 사용 가능</li><li>코딩 핑거 포함</li></ul>",
"mpn" : "731-604",
"sku" : "731-604",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YURWakwyZzFZUzh4TkRZNE9UVTNNelEzTURJek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3ZTMwODE0NDAxMGYwNjMyOTBjMmFhYTFlMjcwOTdlZmVmYWRlOGFmYmFlYzc4YWJiMDMyYjJhZTkyZGY0MDE",
"gtin13" : "4044918266550",
"category" : "플러그 형 커넥터",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%ED%94%8C%EB%9F%AC%EA%B7%B8-%ED%98%95-%EC%BB%A4%EB%84%A5%ED%84%B0/1-conductor-male-connector/p/731-604"
}