MCS MICRO 제품 번호 733-203

1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.5 mm; 3-pole; 100% protected against mismating; 0,50 mm²; light gray

제품 번호 733-203
1-conductor male connector
다른 선택
플러그인 연결 잠금:   없음
주요 제품 기능:   수형 커넥터/플러그
극 수:   3
포장 단위: 200 개
설정
제품 번호 733-203
1-conductor male connector
다른 선택
플러그인 연결 잠금:   없음
주요 제품 기능:   수형 커넥터/플러그
극 수:   3
포장 단위: 200 개
설정
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
참조
전기적 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
플러그인 결선
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 20
제품 번호: 733-103
1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.5 mm; 3-pole; 100% protected against mismating; 0,50 mm²; light gray
제품 번호: 236-742
Stackable PCB terminal block; 2.5 mm²; Pin spacing 5/5.08 mm; 1-pole; CAGE CLAMP®; commoning option; dark gray
제품 번호: 236-743
Stackable PCB terminal block; 2.5 mm²; Pin spacing 5/5.08 mm; 1-pole; CAGE CLAMP®; commoning option; light gray
제품 번호: 236-744
Stackable PCB terminal block; 2.5 mm²; Pin spacing 5/5.08 mm; 1-pole; CAGE CLAMP®; commoning option; blue
제품 번호: 237-102
PCB terminal block; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 2-pole; gray
제품 번호: 249-116
Screwless end stop; 6 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray
제품 번호: 256-100
End plate; snap-fit type; 1 mm thick; gray
제품 번호: 256-401
Stackable PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 5/5.08 mm; 1-pole; CAGE CLAMP®; commoning option; gray
제품 번호: 256-501
Stackable PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5/7.62 mm; 1-pole; CAGE CLAMP®; commoning option; gray
제품 번호: 256-744
Stackable PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 5/5.08 mm; 1-pole; CAGE CLAMP®; commoning option; blue
제품 번호: 260-301
2-conductor terminal block; without push-buttons; with fixing flange; 1-pole; for screw or similar mounting types; Fixing hole 3.2 mm Ø; 1.5 mm²; CAGE CLAMP®; gray
제품 번호: 260-331
4-conductor terminal block; without push-buttons; with fixing flange; 1-pole; for screw or similar mounting types; Fixing hole 3.2 mm Ø; 1.5 mm²; CAGE CLAMP®; gray
제품 번호: 260-361
End plate; with fixing flange; gray
제품 번호: 261-301
2-conductor terminal block; without push-buttons; with fixing flange; 1-pole; for screw or similar mounting types; Fixing hole 3.2 mm Ø; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 261-331
4-conductor terminal block; without push-buttons; with fixing flange; 1-pole; for screw or similar mounting types; Fixing hole 3.2 mm Ø; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 262-361
End plate; with fixing flange; gray
제품 번호: 279-518
End and intermediate plate; 2 mm thick; gray
제품 번호: 733-102
1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.5 mm; 2-pole; 100% protected against mismating; 0,50 mm²; light gray
제품 번호: 733-110
1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.5 mm; 10-pole; 100% protected against mismating; 0,50 mm²; light gray
제품 번호: 733-202
1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.5 mm; 2-pole; 100% protected against mismating; 0,50 mm²; light gray