MCS MINI 제품 번호 734-306/019-000 1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 1,50 mm²; light gray1 of 3 Dimensions in mmL = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mmL1 = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mmL2 = pole no. x pin spacingL3 = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm색상: 제품 번호 734-306/019-000 1-conductor male connector잠시만 기다리십시오.. 포장 단위: 50 개장바구니 추가데이터시트 생성ZIP 으로 다운로드비교즐겨찾기설정 제품 번호 734-306/019-000 1-conductor male connector잠시만 기다리십시오.. 포장 단위: 50 개장바구니 추가데이터시트 생성ZIP 으로 다운로드비교즐겨찾기설정