MCS MINI 제품 번호 734-316/018-000 1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 16-pole; 100% protected against mismating; DIN-35 rail/panel mounting; Snap-in mounting feet; 1,50 mm²; light gray Dimensions in mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mmL1 = L – 0.45 mm Dimensions in mmEven pole number: L = (pole no. – 2) x pin spacingOdd pole number: L = (pole no. – 1) x pin spacing 제품 번호 734-316/018-000 1-conductor male connector 포장 단위: 25 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 {{ label }} 설정 제품 번호 734-316/018-000 1-conductor male connector 포장 단위: 25 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 {{ label }} 설정