MCS MINI 제품 번호 734-3441-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 14-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; orange1 of 3 Dimensions in mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mmL1 = L – 0.45 mm색상: 제품 이미지가 실제 제품과 다를 수도 있습니다. 1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 14-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; orange잠시만 기다리십시오..장바구니 추가데이터시트 생성비교즐겨찾기 1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 14-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; orange잠시만 기다리십시오..장바구니 추가데이터시트 생성비교즐겨찾기