MCS MINI 제품 번호 734-350/019-000 1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 20-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 1,50 mm²; orange Dimensions in mmL = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mmL1 = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mmL2 = pole no. x pin spacingL3 = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm 제품 번호 734-350/019-000 1-conductor male connector 포장 단위: 25 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정 제품 번호 734-350/019-000 1-conductor male connector 포장 단위: 25 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정