MCS MAXI 6 제품 번호 831-1204 1-conductor male connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; 10,00 mm²; light gray Dimensions in mmL = (pole no. x pin spacing) + 1.9 mm 제품 번호 831-1204 1-conductor male connector 포장 단위: 24 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정 제품 번호 831-1204 1-conductor male connector 포장 단위: 24 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정