MCS MAXI 16 제품 번호 832-1204/000-9034

1-conductor male connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Silver-plated contacts; direct marking; 16,00 mm²; light gray

제품 번호 832-1204/000-9034
1-conductor male connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Silver-plated contacts; direct marking; 16,00 mm²; light gray
잠시만 기다리십시오..
제품 번호 832-1204/000-9034
1-conductor male connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Silver-plated contacts; direct marking; 16,00 mm²; light gray
잠시만 기다리십시오..
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
참조
전기적 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
플러그인 결선
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수