MCS MAXI 16 제품 번호 832-1206 1-conductor male connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 6-pole; 100% protected against mismating; Silver-plated contacts; 16,00 mm²; light gray Dimensions in mmL = (pole no. x pin spacing) + 1.3 mm 제품 번호 832-1206 1-conductor male connector 포장 단위: 10 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 {{ label }} 설정 제품 번호 832-1206 1-conductor male connector 포장 단위: 10 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 {{ label }} 설정