MCS MIDI Classic 제품 번호 231-2310/026-000 2-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 10-pole; with integrated end plate; 2,50 mm²; orange Dimensions in mmL = (pole no. – 2) x pin spacing + 10 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only 제품 번호 231-2310/026-000 2-conductor female connector 포장 단위: 50 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정 제품 번호 231-2310/026-000 2-conductor female connector 포장 단위: 50 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정