제품 번호 832-300 Locking device; for feed-through mounting; 2 parts; light gray1 of 7 Pole no. 2: L1 = 35,2 mm; L2 = 25,8 mmPole no. 3: L1 = 45,3 mm; L2 = 35,9 mmPole no. 4: L1 = 55,5 mm; L2 = 46,1 mmPole no. 5: L1 = 65,7 mm; L2 = 56,3 mmPole no. 6: L1 = 75,8 mm; L2 = 66,4 mm색상: 제품 번호 832-300 Locking device잠시만 기다리십시오.. 포장 단위: 20 개장바구니 추가데이터시트 생성ZIP 으로 다운로드비교즐겨찾기설정 제품 번호 832-300 Locking device잠시만 기다리십시오.. 포장 단위: 20 개장바구니 추가데이터시트 생성ZIP 으로 다운로드비교즐겨찾기설정