WINSTA® MINI 제품 번호 890-222

Socket; 2-pole; Cod. A; 1,50 mm²; white

제품 번호 890-222
Socket; 2-pole; Cod. A; 1,50 mm²; white
다른 선택
컬러ID:   white
극 수:   2
제품 번호 890-222
Socket; 2-pole; Cod. A; 1,50 mm²; white
다른 선택
컬러ID:   white
극 수:   2
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
전기적 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
플러그인 결선
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 15
제품 번호: 890-232
Plug; 2-pole; 1,50 mm²; white
제품 번호: 2001-1301
3-conductor through terminal block; 1.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gray
제품 번호: 2001-410
Jumper; 10-way; insulated; light gray
제품 번호: 2004-410
Jumper; 10-way; insulated; light gray
제품 번호: 221-2411
Inline splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 2-conductor; transparent housing; Transparent cover; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent
제품 번호: 221-412
Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 2-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent
제품 번호: 221-413
Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 3-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent
제품 번호: 221-415
Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 5-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent
제품 번호: 221-613
Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 6 mm²; 3-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 6,00 mm²; transparent
제품 번호: 221-615
Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 6 mm²; 5-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 6,00 mm²; transparent
제품 번호: 2273-202
PUSH WIRE® splicing connector; for solid conductors; max. 2.5 mm²; 2-conductor; transparent housing; white cover; Surrounding air temperature: max 60°C (T60); 2,50 mm²; transparent
제품 번호: 857-354
Relay module; Nominal input voltage: 24 V AC/DC; 1 changeover contact; Limiting continuous current: 6 A; Yellow status indicator; Module width: 6 mm
제품 번호: 890-121
Locking lever; for manual operation; white
제품 번호: 890-262
Socket; 2-pole; Cod. B; 1,50 mm²; light green
제품 번호: 890-512/342-000
Strain relief housing; 2-pole; with locking clip; for 1 cable; 3.8 … 8.2 mm; 17.5 mm; white