WINSTA® MIDI 제품 번호 770-615

T-distribution connector; 3-pole; Cod. A; 1 input; 2 outputs; 3 locking levers; for flying leads; black

제품 번호 770-615
T-distribution connector; 3-pole; Cod. A; 1 input; 2 outputs; 3 locking levers; for flying leads; black
잠시만 기다리십시오..
제품 번호 770-615
T-distribution connector; 3-pole; Cod. A; 1 input; 2 outputs; 3 locking levers; for flying leads; black
잠시만 기다리십시오..
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
전기적 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
플러그인 결선
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 9
: 770-103
Socket; with strain relief housing; 3-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black
: 231-110/026-000
1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 10-pole; gray
: 231-610/114-000
1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 10-pole; Snap-in flange; gray
: 771-9993/207-101
pre-assembled connecting cable; Eca; Plug/open-ended; 3-pole; Cod. A; H05VV-F 3G 2.5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; black
: 773-106
PUSH WIRE® connector for junction boxes; for solid and stranded conductors; max. 2.5 mm²; 6-conductor; transparent housing; violet cover; Surrounding air temperature: max 60°C; 2,50 mm²; transparent
: 793-566
WMB marking card; as card; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Horizontal marking; snap-on type; white
: 884-7000
Stud terminal block; 70 mm²; with 2 stud bolts M8; 70,00 mm²; beige
: 884-7080
Cover; for stud terminal block; 70 mm²; beige
: 884-7084
Cover; for stud terminal block; 70 mm²; blue