MCS MINI HD 제품 번호 713-1424/037-000THT male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; Levers; Pin spacing 3.5 mm; 8-pole; black1 of 4 Dimensions in mmL = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm색상: 제품 이미지가 실제 제품과 다를 수도 있습니다. THT male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; Levers; Pin spacing 3.5 mm; 8-pole; black잠시만 기다리십시오..장바구니 추가데이터시트 생성비교즐겨찾기 THT male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; Levers; Pin spacing 3.5 mm; 8-pole; black잠시만 기다리십시오..장바구니 추가데이터시트 생성비교즐겨찾기