제품 번호 2091-1424

THT male header; 1.0 mm Ø solder pin; angled; Pin spacing 3.5 mm; 4-pole; light gray

제품 번호 2091-1424
THT male header
다른 선택
PCB와의 결합 방향:  
극 수:   4
포장 단위: 200 개
설정
제품 번호 2091-1424
THT male header
다른 선택
PCB와의 결합 방향:  
극 수:   4
포장 단위: 200 개
설정
상세
설명
다운로드
승인
지식
참조
전기적 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
플러그인 결선
PCB 접점
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 7
제품 번호: 2092-1123
1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 3-pole; 2,50 mm²; light gray
제품 번호: 2092-1403
THT male header; 1.4 mm Ø solder pin; straight; Pin spacing 5 mm; 3-pole; light gray
제품 번호: 2092-1404
THT male header; 1.4 mm Ø solder pin; straight; Pin spacing 5 mm; 4-pole; light gray
제품 번호: 2092-1424
THT male header; 1.4 mm Ø solder pin; angled; Pin spacing 5 mm; 4-pole; light gray
제품 번호: 2091-1104
1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 4-pole; Gripping plate; 1,50 mm²; light gray
제품 번호: 2091-1422
THT male header; 1.0 mm Ø solder pin; angled; Pin spacing 3.5 mm; 2-pole; light gray
제품 번호: 2092-1124
1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 4-pole; 2,50 mm²; light gray