MCS MINI 제품 번호 734-239THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 3.81 mm; 9-pole; orange1 of 3 Dimensions in mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm색상: 제품 이미지가 실제 제품과 다를 수도 있습니다. THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 3.81 mm; 9-pole; orange잠시만 기다리십시오..장바구니 추가데이터시트 생성비교즐겨찾기 THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 3.81 mm; 9-pole; orange잠시만 기다리십시오..장바구니 추가데이터시트 생성비교즐겨찾기