제품 번호 826-160/000-006 Modular, panel feedthrough center terminal block; Conductor/conductor connection; Plate thickness: 1 … 4 mm; 4 mm²; Pin spacing 7 mm; 1-pole; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; blue Dimensions in mmCut-out dimensions: H = 20.1+0.1 mm; L = (pole no. x 7 mm) + 1.6+0.1 mm 제품 번호 826-160/000-006 Modular, panel feedthrough center terminal block 포장 단위 : 50 (25) 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정 제품 번호 826-160/000-006 Modular, panel feedthrough center terminal block 포장 단위 : 50 (25) 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정