제품 번호 862-1593/999-950 4-conductor chassis-mount terminal strip; suitable for Ex e II applications; without ground contact; PE-N-L1; 3-pole; 4 mm²; 4,00 mm²; black Dimensions in mmfor PE contact and snap-in mounting foot (Ø 5.2 mm) Dimensions in mmDimensions in mmfor chassis-mount terminal strips 제품 번호 862-1593/999-950 4-conductor chassis-mount terminal strip 포장 단위: 250 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 {{ label }} 설정 제품 번호 862-1593/999-950 4-conductor chassis-mount terminal strip 포장 단위: 250 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 {{ label }} 설정