밸러스트 탱크 및 선박 화물 관리를 위한 오토메이션 시스템
화물수송선은 거친 바다에서 안정적으로 운항하는 것이 필수적입니다. 신뢰할 수 있는 밸러스트 탱크 시스템은 부적절한 부분, 경사 또는 흘수에 대한 선박의 생명 보험과도 같습니다. 선박의 균형을 잡아주는(anti-heeling) 시스템은 이 필수적인 기능을 위한 다수의 단계를 자동화 합니다. 자동화된 선박 화물 관리 시스템으로 선적 및 하역 작업이 놀라울 정도로 간소화되고 신속하게 실행할 수 있습니다. WAGO 오토메이션 기능이 더해진 비상 시 가동중단 시스템으로 고장 시에도 안전하고 지속적인 프로세스를 가동합니다. 이 솔루션은 독일 및 이탈리아에서 건조한 크루즈 선박에 오래 동안 표준장비로 채택되어 생명과 환경을 보호해 왔습니다.