선박 내 사이버 보안
선박 내 디지털화와 네트워킹이 증가하면서 데이터 남용과 사이버 범죄의 위험 또한 높아졌습니다. 마린타임 4.0의 가능성을 고려한다면 사이버 보안에 대해 높아지는 요구사항도 함께 고려해야 하며, 더 중요한 것은 이를 실행하는 적합한 솔루션을 찾아야 합니다.
선박의 다양한 지능형 하부 시스템은, 탱크와 밸러스트 수처리부터 드라이브 제어를 거쳐 경보와 모니터링 시스템에 이르기까지 문제가 발생하지 않는 운영을 보장합니다. 이들은 전부 산업용 자동화 기술을 사용하여 작동합니다.
선박의 사이버 보안 - WAGO는 지원하는 방식은 다음과 같습니다:
- 해양 섹터의 네트워킹이 증가하면서 민감한 데이터의 교환도 늘어납니다.
- 네비게이션, 추적 및 충돌 경고 시스템과 같은 전자 장치는 선박 외부 연결을 필요로 하므로 사이버 범죄의 잠재적 대상이 됩니다. "설계에 의한 IT 보안"은 처음부터 컨트롤러 내에 레이어 기반의 보안 아키텍처가 통합된다는 것을 의미합니다.
- WAGO는 예를 들어 WAGO PFC200 컨트롤러에서 OpenVPN 또는 IPsec을 직접 사용합니다.