시험에 들게 된 해양 추진 기술
감속 운항, 이중 연료, 배기 가스 감축, 하이브리드 추진, LNG 연료와 같은 트렌드는 작업을 점점 더 복잡하게 만들고 있습니다. 이러한 추세를 고려할 때 지능형 자동화 솔루션을 위한 요구가 높아지는 것도 당연합니다. 본질 안전 WAGO-I/O-시스템 750 포트폴리오로 LNG 추진 시스템을 자동화하거나 배기 가스 감축을 위한 스크러버나 필터 시스템을 새로 장착할 수 있습니다.
750 XTR 시리즈는 특히 극한 환경의 주변 온도, 진동이나 EMC 환경에서 사용할 수 있도록 강력한 성능을 갖추고 있습니다. WAGO 전원공급장치 모듈은 보다 엄격한 가용성 및 안정성 요건을 충족할 수 있도록 설계되었습니다. 고장이 나면 단상 및 다상 전원공급장치와 버퍼 모듈이 자동화 시스템의 가용성을 보장합니다. 원격 제어 전자 퓨즈로 편리하게 보조 회로를 보호합니다. 디젤 전기 추진 시스템을 위한 에너지 측정 모듈 ,광범위한 신호 변환기와 신호 증폭기로 완전한 제품군이 완성됩니다.
![marine_grafik_versorgungsredundanz_2000x2000.jpg](/medias/200-marine-grafik-versorgungsredundanz-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZzJNQzh4TkRJMk5qVXhOakEzT0RZeU1pOHlNREJmYldGeWFXNWxYMmR5WVdacGExOTJaWEp6YjNKbmRXNW5jM0psWkhWdVpHRnVlbDh5TURBd2VESXdNREF1YW5Cbnw3NzM1OGRjZjNhNWFlYWQyOGZiZjFkNGFkZjdkYTVmYTBlMzJkNDk2Y2MzMDBjMDExYjYwYTNmODgyZGRlYTJl)