[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-channel analog input; Resistance measurement; Intrinsically safe; Extreme",
"description" : "<p>이 아날로그 입력 모듈은 Zone 0 및 1의 위험 지역에 위치한 Pt 및 Ni 저항 센서 또는 전위차계에 직접 연결됩니다.<br/></p><p>WAGO 750 XTR I/O 시스템은 Zone 2 또는 비 위험 구역에 설치해야합니다.<br/> 24V 공급은 모듈의 전원 점퍼 접점에서 파생됩니다.<br/></p><p>쉴드는 DIN 레일에 직접 연결됩니다.<br/></p><p>표시기:</p><ul><li>녹색 LED(가용성 ON/OFF)</li><li>적색 LED (단락, 단선, 측정 범위 오버플로 / 언더 플로)<br/></li></ul><br/><p>필드 및 시스템 레벨은 전기 절연됩니다.</p><p><b>이 장치는 다음과 같은 이유로 극한 환경에서의 작동에 이상적입니다.</b><br/></p><ul><li>확장된 온도 범위</li><li>임펄스 전압 및 전자기 간섭에 대한 내성 향상<br/></li><li>더 큰 진동 및 충격 저항<br/></li></ul>",
"mpn" : "750-481/040-000",
"sku" : "750-481/040-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f0002e32f000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJekwyaGlNeTh4TkRZNE9Ea3hPVFU0TkRjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTXlaakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI5ZDEyODdkZTE1NDc2YWU2M2FlZjJiMGI3NDA2OGI3MjUyOWRmZTJjNTkzOGUzMTQ1ZTJiOWE0OWY1OTQxODU",
"gtin13" : "4055143649445",
"category" : "",
"url" : "https://www.wago.com/kr/2-channel-analog-input/p/750-481_040-000"
}