[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
토픽 2020년 9월 3일

BACnet: 제조사에 구애받지 않는 빌딩 관리

“Building Automation and Control Networks”(BACnet)는 빌딩 자동화 및 제어를 위한 데이터 전송 프로토콜입니다. BACnet은 빌딩 자동화 내에서의 다양한 제조업체의 제품 간 통신을 간소화합니다.

BACnet 간략 소개:

  • 빌딩 자동화를 위한 표준화된 데이터 교환
  • 자동화 및 필드 레벨에서의 균일한 통신 관리
  • 엘리베이터 감시, 액세스 제어, 전원공급장치 또는 라디오 어플리케이션과 같이 다양한 빌딩 제어 시스템의 교차 시스템 통합

BACnet에 대한 간단 설명

BACnet은 American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers Inc. – 약칭 ASHRAE에서 개발되었습니다. 1995년 미국 표준으로 공표된 이래 BACnet은 2003년 이후에는 ISO 표준 16484-5가 되었습니다. BACnet은 개방형, 상호운용형 빌딩 자동화를 가능하게 합니다. 그 결과 건물의 확장 및 변경은 제조사에 관계없이 시스템 전체에 걸쳐 실행할 수 있게 되었습니다. 이는 공용 데이터 포인트와 조정된 기능을 통해 가능합니다.

유연한 통합: 빌딩 자동화의 BACnet

다수의 다양한 빌딩 자동화 프로토콜이 존재하며, 대규모 프로젝트에서 개별 시스템은 서로에게 영향을 받지 않고 각각 수립됩니다. BACnet는 다른 시스템과 제품을 연결하여 하나의 전체 시스템에 존재하는 다른 기기 간 데이터 교환을 촉진합니다. BACnet은 IP 프로토콜을 포함하는 많은 네트워크 기술과 토폴로지를 지원하여 관리 및 자동화 레벨에서 HVAC, 조명 제어, 보안 및 소방 알람 시스템의 교차 시스템 통합을 가능하게 합니다. 이로써 빌딩 자동화와 제어 시 유연성이 개선될 뿐 아니라 유지보수와 설치 비용이 절감됩니다. BACnet은 글로벌 통신 표준으로서, 독립 연구소에서 시험을 진행하며 지속적으로 개발되고 유지됩니다.

BACnet의 장점:

  • 기술과 제조사에 구애받지 않음

  • 다양한 네트워크 기술(예:ETHERNET, ARCNET LAN, MS/TP 또는 PTP)과 호환 가능

  • 독립 연구소의 테스트를 거침

  • 표준을 지속적으로 업그레이드 및 업데이트함

합리적인 가격과 미래에도 대응 가능한 WAGO 및 BACnet

WAGO-I/O-750 시스템과 BACnet을 결합할 경우 비거주 빌딩의 HVAC 어플리케이션을 위한 지속가능하고 업그레이드 가능한 솔루션을 제공합니다. WAGO-I/O-750 시스템은 모든 어플리케이션에 사용할 수 있도록 완전한 통신 성능을 갖추도록 설계된 시스템입니다. WAGO의 BACnet 제품은 비용효율적이고 신뢰할 수 있는 제어 솔루션을 제공하여 자동화 부품이 안정적으로 네트워킹되도록 합니다.

제품군은 IP나 MS/TP 인터페이스가 포함된 BACnet 컨트롤러와 BACnet IP 필드버스 커플러를 포함합니다. WAGO BACnet 구성 소프트웨어는 구성을 쉽게 도와 줍니다. WAGO-I/O-시스템 내의 모든 모듈 및 버스 시스템으로의 인터페이스(예: KNX 또는 DALI)를 지원합니다. 컨트롤러는 IEC 61131-3에 따라 프로그래밍 가능합니다. 다양한 표준 및 특수 모듈을 갖춘 WAGO I/O 시스템은 다양한 빌딩 자동화 어플리케이션에 사용하기 이상적입니다.

MM-14811  website update BACnet Contentseite_2000x1500.jpg

BACnet 시스템 그래픽

시험 및 인증

WAGO의 BACnet 컨트롤러는 독립 연구소의 테스트를 통해 인증을 받은 후 전세계적으로 인정받는 BTL 로고를 취득했습니다! BACnet 제품의 제조사는 BACnet 표준 ISO 16484-5 / ANSI ASHRAE 135 충족여부를 입증받기 위해 유자격 시험 기관에서 제품적합성 테스트를 받을 수 있습니다.

해당 기관의 시험은 BTL Test Plan 및 BACnet 시험 기준 ISO 16484-6/ANSI ASHRAE 135.1에 따라 일관적으로 시행됩니다. BTL 마크는 전세계에서 보호됩니다. BACnet 시험 기관에서 성공적으로 시험을 통과한 제품만이 해당하는 listing 프로세스 프레임네트워크 내에서 BTL 로고를 부착할 수 있습니다.

WAGO의 BACnet 제품

bacnet_750-831_2000x2000.jpg

WAGO 연락처

추가 서비스 제안: