Open Automation with WAGO

자동화에 최대의 독립성과 유연성을

모든 일반 필드버스와 이더넷 프로토콜을 지원하는 WAGO 컨트롤러와 필드버스 커플러로 완벽히 독립적인 자동화를 실행할 수 있습니다. 이로써 기존의 프로토콜을 사용할 수 있는 것은 물론 새로운 프로토콜로 손쉽게 교체할 수도 있습니다. 동시에 WAGO의 I/O 시스템과도 뛰어난 호환성을 자랑합니다. 500개 이상의 다양한 모듈로 간단한 디지털 및 아날로그 시그널 프로세싱부터 산업별 통신에 이르기까지 다양한 옵션을 사용할 수 있습니다.

OPC UA 오픈 커뮤니케이션

안전하고 신뢰할 수 있으며 제조업체에 독립적인 데이터 교환을 위한 새로운 기술은 산업 네트워크에서 빠르게 증가하고 있습니다. WAGO 역시 이 개방형 표준의 잠재력을 믿으며 PFC 시리즈 컨트롤러 및 컨트롤 판넬을 위해 다양한 OPC UA 프로필을 구현했습니다.

5G, 인더스트리 4.0의 핵심 기술 제공

글로벌 5G-ACIA 이니셔티브는 디지털화의 기반을 닦기 위해 산업 생산 전반에 걸쳐 새로운 이동통신 표준을 확립하는 것을 목표로 합니다. WAGO는 회원으로써 그것의 발전을 형성하는 데 적극적으로 기여하고 있습니다.

TSN plus OPC UA

기업이 디지털화 과정에서 부딪히는 문제를 산업 통신은 빠르고 실시간 통신이 가능하며 표준화되어야 합니다. 이에 따라 WAGO는 미래에도 사용이 가능한 cross level, 제조사에 구애받지 않는 솔루션을 제공하는 통신 형태로서 TSN 및 OPC UA를 홍보하는데 최선을 다하고 있습니다.