[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "홈페이지", "item": "https://www.wago.com/kr" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "제품", "item": "https://www.wago.com/kr/제품" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "DALI", "item": "https://www.wago.com/kr/dali" } ] } [{"url":"/제품","name":"제품","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/dali","name":"DALI","linkClass":"active","categoryCode":null}]
토픽 2020년 9월 3일

조명 관리의 표준 – DALI

DALI로 조명 관리 - “Digital Addressable Lighting Interface(DALI)"는 빌딩 조명 관리를 위한 통신 프로토콜로, 전자 밸러스트, 밝기 센서나 움직임 탐지기와 같은 조명 제어 기기 간 통신에 사용됩니다.

DALI 시스템 특징

  • 공간(room) 용도 변경 시 쉬운 설정
  • 2-wire 라인을 사용하는 디지털 데이터 송신
  • DALI 라인 당 최대 64개의 싱글 유닛, 16개의 그룹 및 16개의 현장
  • 개별 조명의 상태 확인
  • 전자 컨트롤 기어(ECG)에서 설정 데이터 저장(예: 그룹 할당, 조명 장면 값, 페이딩 시간, 비상 조명/시스템 오류 레벨, 레벨의 전원)

  • 버스 토폴로지: Line, tree, star(또는 결합)
  • 최고 300미터의 케이블 길이(케이블 단면에 따라 다름)

DALI에 대한 간단 설명

IEC 62386 표준에 정의된 제조사와 관계없이 사용 가능한 프로토콜은, 변류기와 전원 디머와 같이 디지털로 제어 가능한 조명 시스템 컨트롤 장치의 상호운용성을 보장합니다. 이 표준은 종종 사용되는 아날로그 1부터 10V 디머 인터페이스를 대체합니다.

logo_dali_2000x1125.jpg

logo_dali2_2000x1125.jpg

건물 조명 제어: DALI 애플리케이션

DALI 프로토콜은 건물 자동화에서 개별 조명과 조명 그룹을 제어하는데 사용됩니다. 단축 주소를 통해 운용 요소 및 그룹 조명에 개별 조명을 할당합니다. DALI 마스터는 최대 64개의 장치가 있는 라인을 제어할 수 있습니다. 각 장치는 16개의 개별 그룹과 16개의 개별 현장에 할당됩니다. 쌍방향 데이터 교환을 통해 스위칭 및 밝기 조절이 가능할 뿐 아니라 상태 메시지 역시 운용 장치를 통해 컨트롤러로 돌려보낼 수 있습니다.

DALI는 새 조건(예: 실 레이아웃 및 용도 변경)에 따라 조명을 쉽게 조절(하드웨어 개조 없이 소트프웨어를 통해)하여 유연성을 극대화합니다. 조명은 설치 후(예: 실 용도에 변경이 있는 경우) 다시 배전작업을 하지 않고도 할당 또는 그룹으로 모을 수 있습니다. 또한 고급 DALI 컨트롤러는 상위 레벨 제어 시스템으로 통합하거나 버스 시스템(예: KNX, BACnet 또는 MODBUS)를 통해 완전한 건물 자동화 시스템으로 통합할 수 이씃ㅂ니다.

WAGO DALI 제품의 장점:

  • WINSTA® 플러그형 연결 시스템을 통한 DALI 조명의 쉽고 빠른 설치

  • 자유롭게 프로그래밍가능한 애플리케이션으로 높은 프로젝트 유연성 확보

  • 디지털/아날로그 센서와 액추에어터 및 하위 시스템(예: DALI, EnOcean)으로 연결 가능

  • DALI EN 62386 표준 준수성

  • 복잡한 프로그래밍 없이도 조명 기능을 제어할 수 있는 "쉬운 모드"

dali2_systemgrafik_xx_2000x1125.jpg

DALI 시스템 그래픽

WAGO의 DALI 제품

DALI 멀티-마스터 모듈
(753-647)

폭 12mm의 DALI 멀티 마스터 모듈(753-647)은 DALI 표준 IEC 62386을 준수하며 64 DALI 액추에이터(ECG)와 함께 최대 16개의 멀티 센서(최대 64개의 센서 어드레스)를 지원합니다. 따라서 센서에만 병렬 버스(밝기 측정 및/또는 움직임 탐지)를 설치할 필요가 없습니다. 결과적으로 시간과 비용이 절감됩니다. DALI 네트워크의 커미셔닝과 관리 또한 크게 간소화되었습니다. 설치 시간은 절감되었으며 네트워크 구조는 더욱 명확해졌습니다. 한마디로 DALI는 그 어느 때보다 수익성이 높아졌습니다.

각각의 DALI ECG는 16개의 그룹과 16개의 현장에 할당됩니다. DALI 멀티 마스터 모듈은 DALI 버스에서 16개의 추가 가상 그룹을 제공합니다.

장점:

  • DALI EN 62386 표준을 충족
  • 최대 64개의 DALI 어드레스(ECG와 센서에 사용)
  • 복잡한 애플리케이션을 위해 자유롭게 프로그래밍 가능
  • DALI와 KNX, BACnet, Modbus 및 기타 장치(각각의 WAGO 컨트롤러와 결합하여) 사이의 인터페이스
dali_p_ur_0753_0647_000_xx_2000x1125.jpg