[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]

토픽 2020년 9월 3일
DMX 기능은 조명 제어 어플리케이션을 가능하게 하고 더 강력해진 유연성을 선사합니다.

DMX 기능은 조명 제어 어플리케이션을 가능하게 하고 활용성을 월등히 향상시킵니다.

WAGO의 시리얼 인터페이스 모듈은 이 프로토콜과 호환 가능하고 DMX 마스터 및 슬레이브 양쪽으로 모두 운용가능합니다. 이러한 유연성은 다기능 솔루션 실행을 지원합니다.

WAGO DMX 솔루션:

  • 75x-652 RS-485/232 모듈에 기반한 어플리케이션 솔루션

  • WAGO 750 I/O 시스템을 위한 프로세스 데이터로서 DMX 데이터를 사용

  • 데이터 전송률 250kBaud, 하나의 시작 및 두 개의 스톱 비트

  • DMX 라이브러리를 사용하여 DMX 기기를 750 I/O 시스템에 연결

DMX는 조명 제어에 사용되는 프로토콜입니다.

디지털 멀티플렉스(DMX) 프로토콜은 극장과 이벤트 업계에서 사용되기 시작했으며 인텔리전트 조명 장비와 특수 효과 장치를 제어합니다. DMX는 상업 빌딩의 RGB, 색상, 조도 제어 등을 포함하는 어플리케이션에서 활용 범위가 넓어지고 있습니다.

이러한 빌딩에서 조명은 인테리어 효과나 아키텍처 조명, 파사드 조명 등의 디자인 요소로 사용되며 특별한 건축적 특징을 부각시켜 줍니다. 프로토콜은 효율적이고 매력적인 색상 제공으로 특수 조명 효과에 사용되는 현대적 LED 기술에 포커스를 맞춥니다.

DMX 시스템 기능

DMX는 RS-485 시리얼 인터페이스 표준에 기반합니다. 보통 케이블 연결에 3폴 XLR 플러그가 사용됩니다.

DMX 마스터

  • DMX 텔레그램을 WAGO I/O 시스템에서 DMX 기기(예: 스위칭, 디밍, LED 조명 색제어)로 작성
  • 1에서 512개의 채널을 위한 DMX 트랜스미터

DMX 슬레이브

  • WAGO I/O 시스템에서의 심화 처리(예: DMX 조명 제어 콘솔에서 복도 조명 스위칭)를 위해 DMX 판독
  • 21개 DMX 채널(프로세스 이미지 크기 = 24)
  • 조절가능한 시작 채널을 통해 전체 DMX 어드레스 범위에서 어떠한 어드레스 범위도 선택가능(WAGO-I/O CHECK 버전 3.10.8)
dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

DMX 시스템 그래픽

WAGO의 DMX 제품

RS-232/485(750-652 / 753-652) 시리얼 인터페이스

이 시리얼 인터페이스 모듈은 RS‐485/422 또는 RS-232 인터페이스 장치를 WAGO 750 I/O 시스템으로 연결합니다. 또한 직렬 인터페이스와 WAGO 750 I/O시스템이 지원하는 필드버스 시스템 간 게이트웨이를 제공합니다.

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg
WAGO 연락처

와고코리아

kundenservice_1024

추가 서비스 제안: