WAGO 전자 회로 차단기

2024년 7월 1일
DC 회로 보호의 새로운 기준

초슬림형 전자 회로 차단기(ECB)

제품 장점:

  • 컨트롤 캐비닛 공간 80% 절약합니다.

    8채널 ECB는 32mm 초슬림으로, 업계에서 가장 얇은 제품입니다.

  • 비용이 많이 드는 다운 타임을 감소시킵니다.

    조정 가능한 사전 경보로 과전류 발생을 미리 경고합니다.

  • EN 60204 지침을 따릅니다.

    지락 사고 시 예측 가능한 차단 및 분리 기능을 제공합니다.

멀티채널 ECB

최대 안전성, 효율성 및 신뢰성

  • 업계에서 가장 얇은 32mm 사이즈
  • 과부하 경고 임계값으로 예방 유지보수 가능
  • 원격 모니터링 및 리셋으로 손쉬운 진단 및 유지보수
  • 연결 - Push in 방식 단선 또는 페룰 케이블
  • QR 코드 – 제품 정보에 빠르게 접근 가능
  • 개별 채널 조정 – 전류 설정이 용이
  • 다중 LED(녹색,빨간색,노란색)로 각 채널의 작동 상태를 손쉽게 확인 2채널 병렬연결을 통한 16A 등급 정격전류 운용

싱글 채널 ECB

최대 안전성, 효율성 및 신뢰성

  • 푸시인 연결 – 빠르고 신뢰할 수 있는 연결
  • 초슬림 6mm – 패널 공간 절약
  • 여러 색의 LED(녹색/빨간색/노란색)로 각 채널의 작동 상태 신호 – 손쉬운 진단
  • 전위 분배 모듈 – 손쉬운 배선 및 모듈형 솔루션 제공
  • 점퍼 바 슬롯 – 각 단자를 쉽게 결합하여 모듈형 배열 생성 가능
  • **NEC Class 2 버전 미국 시장에서 사용 가능(<100W 24Vdc)

전자 회로 차단기 관련 추가적인 미팅이 필요하시면,
아래 정보를 기입해주세요.

잠시만 기다리십시오..