토픽 2020년 9월 3일
매개변수 설정 - 프로그래밍 하지 않음

WAGO 에너티 데이터 매니지먼트는 모듈러 컨트롤 시스템, 다양한 미디어의 측정 및 데이터 기록, 추가 분석, 보관 및 보고를 위한 에너지 모니터링 매개변수와 처리 등의 기능과 소프트웨어로 구성되어 있습니다. 소프트웨어는 자동적으로 연결된 미터와 센서에서 각기 다른 신호를 탐지하여 간단한 매개변수 설정을 통해 이 신호를 추가 에너지 분석 도구에 사용가능하도록 합니다.

모듈형 시스템 - 절약을 위한 기본 사항

  • 컨트롤러 및 입력 모듈
  • 사용자 친화적 소프트웨어 애플리케이션
  • 전기 에너지 측정 부품
  • 쉬운 설정 및 시운전
  • 데이터 로깅 및 비주얼라이제이션
  • 간단한 5단계: 절약 방법

WAGO 에너지 데이터 매니지먼트

모든 부품 한 눈에 보기

효율성을 구현하는 것은 이렇게 쉽습니다!

WAGO의 에너지 데이터 매니지먼트 솔루션으로 다양한 미디어 및 매개변수에 대한 측정 데이터를 신속하게 기록하고 시각화할 수 있습니다.

장점:

  • 몇 가지 간단한 단계만으로 가능
  • 프로그래밍 경험 불필요
  • 거의 모든 업계에서 사용가능

절약 방법

1. 하드웨어를 선택 합니다.

2. 에너지 데이터 매니지먼트 소프트웨어를 다운로드 하여 애플리케이션 컨트롤러로 전송합니다.

3. 하드웨어를 설치 합니다.

4.입력 신호를 설정 합니다.

5. 에너지 매니지먼트 소프트웨어, SCADA 또는 분석 도구(MODBUS 또는 FTP를 사용하는 데이터 전송)로 연결합니다.

MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg
간단한 5단계로 이루어져 있습니다.

전기 에너지 측정 부품

  • 각기 다른 정격의 전류의 전기 설비를 연결하는 변류기
  • 기존 시스템을 쉽게 다시 장착할 수 있는 부품
  • 전압 측정용 전압 탭
buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

사용자 친화적 소프트웨어 애플리케이션

  • 툭정 계측기 데이터와 센서를 간단하게 할당
  • 고객의 요구사항에 맞는 편리한 데이터 로깅
  • 측정 데이터 비주얼라이제이션을 퉁한 투명한 성능확인
  • 하드웨어 업그레이드를 자동 탐지
Dataplotter2DE.jpg
MM-17601_EDM_Dashboard_Heatmap_Screen_Composing_V2_Kontur_2000x1125.jpg

쉬운 설정 및 시운전

  • 연결된 I/O 모듈 자동 탐지
  • 투명하고 분명하게 구축된 설정 페이지
  • 프로그래밍 경험 불필요
MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

데이터 로깅 및 비주얼라이제이션

  • 최대 80 채널까지 주기적으로 데이터 로깅
  • 데이터 픽커를 통해 데이터 포인트를 편리하게 선택
  • 로그한 채널 개요는 CSV 데이터로 쉽게 내보내어 측정점을 문서화
  • 메모리 시간을 유연하게 조정
  • 데이터 플로터를 사용하여 설정한 데이터 포인트를 라인 또는 바 차트로 시각화
EDM_Datalogger_2000x1125.jpg

PFC200 애플리케이션 컨트롤러

PFC200 애플리케이션 컨트롤러는 에너지 데이터 매니지먼트 애플리케이션을 위한 기본 플랫폼입니다.

pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg
제품

관련 소개 내용

에너지 매니지먼트 분야의 더 많은 솔루션

WAGO는 모니터링부터 적절한 방법을 알아내는 것까지 잠재력을 모두 활용할 수 있도록 지원합니다.

클라우드를 통한 프로세스 최적화

더 많은 기업들이 에너지 및 프로세스 데이터를 시각화하고 아카이빙하는데 컴퓨터 클라우드를 사용하고 있습니다. 아니면 해당 데이터값에 따라 인공 클라우드 인텔리전스를 사용하여 효율적인 신규 운영 및 유지보수 전략을 개발합니다. 또한 이 모든 활용에 있어 사이버 보안은 필수적입니다.
energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

보다 더 엄격해지는 감사

2017년 10월, ISO 50000 표준 시리즈를 위한 에너지 측정 관리를 위한 새로운 기준이 발효되었습니다. 이에 따라 기업들은 보다 효율적인 방식으로 나아가는 과정을 보다 자세히 문서로 기록해 두어야 합니다. 귀사가 어떻게 이러한 요건을 충족할 수 있는지, 그리고 솔루션은 무엇인지 설명해 드리겠습니다.