[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "3-Phase Power Measurement Module; 3x277/480 V/5 A; Modbus RTU; Digital output; Configuration via software; Supply voltage: 24 VDC", "description" : "<b>간단한 설명:</b><p>DIN 레일 장착 인클로저에 있는 WAGO의 3상 전력 측정 모듈은 제어 수준에서 원격으로 3상 공급 네트워크의 전기 데이터를 측정합니다.<br/>활성/피상/무효 전력, 에너지 소비량, 역률, 위상각 및 주파수와 같은 측정된 변수는 Modbus<sup>®</sup> 인터페이스를 통해 액세스할 수 있습니다. 또한 측정된 변수를 microSD 카드에 저장할 수 있습니다.</p><p><b>특징:</b></p><ul><li>5A 변류기를 통한 전류 측정<br/></li><li>모바일 측정 및 측정값을 microSD 카드에 저장<br/></li><li>구성 인터페이스를 통한 작동 중 측정값 구성 및 표시<br/></li><li>DIN 레일 장착 인클로저의 소형 장치는 건축 기술에 사용되는 공간을 절약합니다.<br/></li><li>Modbus<sup>®</sup> 인터페이스를 통한 측정값 통신<br/></li><li>펄스 출력으로 구성 가능한 디지털 신호 출력</li></ul>", "mpn" : "2857-570/024-005", "sku" : "2857-570/024-005", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-8737962-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTA3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcyTXk4eE5EVTJNakF3TkRreU5qUTVOQzh5TURCZk9EY3pOemsyTWw5RVJTNXFjR2N8NTVmOWVlZDZjY2UyNWRlZmMyYjhkY2NhNzQyNzkxMTdjNWFkZmNjNDVmOGRlYjFjNTM1N2NiNmYxNmQ1NDA4Mg", "gtin13" : "4066966619799", "category" : "Energy Measurement Technology", "url" : "https://www.wago.com/kr/energy-measurement-technology/3-phase-power-measurement-module/p/2857-570_024-005" }
[ { "id": "details", "label":"상세", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"다운로드", "priority": 90 } ]
제품 번호 2857-570/024-005

3-Phase Power Measurement Module; 3x277/480 V/5 A; Modbus RTU; Digital output; Configuration via software; Supply voltage: 24 VDC

제품 번호 2857-570/024-005
3-Phase Power Measurement Module
포장 단위: 1 개
제품 번호 2857-570/024-005
3-Phase Power Measurement Module
포장 단위: 1 개