[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Energy meter (MID); for direct connection; 65A; 3x230/400V; 50Hz; Modbus® and M-Bus; 2 x S0 interface; 4PU",
"description" : "<b>간단한 설명:</b><br/>에너지 소비를 최적화하려면 종합적인 에너지 측정이 필요합니다. WAGO는 이제 이 작업을 단순화하는 동시에 몇 가지 주요 이점을 제공하는 새로운 에너지 미터를 포트폴리오에 포함합니다. 레버가 있는 푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 이 장치는 직접 측정을 위한 너비가 72mm에 불과합니다. 이러한 너비는 엄청난 양의 제어 캐비닛 공간을 절약합니다. 에너지 미터에는 활성 및 반응 에너지 값 외에도 모든 전류, 전압 및 전력뿐만 아니라 메인 주파수도 기록됩니다.<br/> 또한 사용자는 조명이 켜진 대형 디스플레이에서 이러한 모든 에너지 특성을 한 눈에 편리하게 볼 수 있습니다.<br/><b>제품 특징:</b><br/><ul><li>푸쉬-인 CAGE CLAMP<sup>®</sup> 및 레버 덕분에 모든 단계에서 시간 절약</li><li>실제 공간 절약: 72mm 너비(4PU)</li><li>배송 및 구매 측정</li><li>4가지 속도를 통한 에너지 기록</li><li>통신 전문가: M-Bus 및 Modbus<sup>®</sup> 인터페이스 및 2 S0 펄스 출력</li><li>한 눈에 보는 완전한 투명도: 조명이 있는 풀 포맷 디스플레이에 에너지 품질 특성 표시</li><li>직관적인 구성: <i>Bluetooth<sup>®</sup></i>를 통한 터치 감지 컨트롤 및 구성 앱</li></ul>",
"mpn" : "879-3000",
"sku" : "879-3000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8221071-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmd3T1M4eE5EQTBNREEyT1RRd05qYzFNQzh5TURCZk9ESXlNVEEzTVY5RVJTNXFjR2N8NTUyMTU1Zjg2ZTBjNjc1MTZlNzdiM2UzYWE1MzJlYWE3Y2VmZDYzNjkzNzVhM2U3YjNiNTJmMWQ4MWFkZTMxNg",
"gtin13" : "4066966125405",
"category" : "Energy Measurement Technology",
"url" : "https://www.wago.com/kr/energy-measurement-technology/energy-meter-mid/p/879-3000"
}