[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Plug-in current transformer; Primary rated current: 400 A; Secondary rated current: 5 A; Rated power: 10 VA; Accuracy class: 1",
"description" : "<b>간단한 설명:</b><br/><p>WAGO의 플러그인 전류 변압기 CT (855 시리즈)는 유도성 단일도체 전류 변압기입니다. 전류 변환기의 측정 원리가 AC 전류만 측정할 수 있도록 설계되었습니다.</p><b>특징:</b><br/><ul><li>나사가 필요없는 CAGE CLAMP<sup>®</sup> 결선 기술</li><li>여러 마운팅 옵션 사용 가능</li><li>진동 및 충격에 강한</li><li>높은 기계적 유지력</li><li>높은 전류 전달 용량</li><li>정격 주 전류의 120%로 연속적으로 과부하</li><li>최대 1.2 kV까지의 작동 전압을 위한 저전압 전류 변압기 CT</li><li>690V 전력 네트워크용</li><li>UL 인증 품목</li></ul>",
"mpn" : "855-505/400-1001",
"sku" : "855-505/400-1001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001600007d4f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg3fGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZ3dZUzh4TkRZNE56Y3dNRFk0TURjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBd04yUTBaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU5MDA2NmNmYWIzMjhhY2UwNmNjMTcwMzQwZmU2NWM0NWE3Nzg5ZTA0NDFmZmEzZGFjODAwZmJmNWM5ODI0N2Y",
"gtin13" : "4050821845881",
"category" : "Energy Measurement Technology",
"url" : "https://www.wago.com/kr/energy-measurement-technology/plug-in-current-transformer/p/855-505_400-1001"
}