[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Split-core current transformer; Primary rated current: 100 A; Secondary rated current: 1 A; Rated power: 0.2 VA; Accuracy class: 3; Cable length: 3 m",
"description" : "<b>간단한 설명:</b><br/><p>WAGO의 컴팩트한 분할 코어 전류 변환기는 기존의 시스템에 추가로 장착하는데 이상적인 제품입니다. 전류 경로가 방해받지 않아야 하는 응용 분야에 적합합니다. 변환기의 높은 정확도로 인해 매우 정밀한 전류 측정이 가능합니다. 분할 코어 전류 변환기는 이차 케이블 끝에서 지정된 정격 전력을 공급할 수 있습니다 모든 변환기에는 색상으로 구별되는 케이블이 함께 제공됩니다. 안전하고 간편한 장착을 위한 두 개의 UV 차단 케이블 타이 역시 포함되어 있습니다.</p><b>특징:</b><br/><ul><li><br/>100A(1차 측) 및 <br/>1A(2차 측)의 전류 비율</li><li>전류 경로가 방해받지 않습니다</li><li>매우 협소한 공간에서 사용하기에 적합</li><li>빠른 장착</li><li>절연 도체 주위에 사용(18mm Ø)</li><li>컴팩트하고 힌지(hinged) 타입</li><li>색상별 연결 케이블(3m)</li></ul>",
"mpn" : "855-3001/100-003",
"sku" : "855-3001/100-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000190003f074000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE4fGltYWdlL2pwZWd8YURreUwyaGxOUzh4TkRBd01EYzRORGd6TkRVNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGt3TURBelpqQTNOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFiNGI2YzI3ZWUwZTNiOTI4ZWY0YzEyNTc1YWZiMjQxMzJlMjRkOGQ4Y2JlMzlkMjhhYTFlOTdiZGJiNzIzZWY",
"gtin13" : "4050821880561",
"category" : "Energy Measurement Technology",
"url" : "https://www.wago.com/kr/energy-measurement-technology/split-core-current-transformer/p/855-3001_100-003"
}