[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]

토픽 2020년 9월 3일
EnOcean – 빌딩을 위한 배터리가 필요없는 무선 기술

EnOcean은 최대의 편리성과 낮은 소비 전력이 결합 가능합니다. 예를 들어 빌딩 오토메이션 분야에서 기술 및 미적으로 혁신적인 컨셉을 구현하기 위해 EnOcean 무선 모듈을 사용하여 조명과 블라인드를 무선으로 쉽게 제어할 수 있습니다.

제품 장점:

  • "에너지 하베스팅" 덕분에 유지보수가 필요없음
  • 장거리: 실외에서 최대 300m, 건물 내에서 보통 30m

  • 센서 수 제한없음
  • 40억개나 되는 코드는 분명한 송신기/수신기 할당을 보장

WAGO의 EnOcean 제품

EnOcean에 대한 간단 설명

EnOcean 기술 기반의 무선 스위치와 센서는 주변 에너지에서 전원을 끌어옵니다. 예를 들어 스위치는 구동 전원으로부터, 다른 센서는 조명 전력으로부터 전원을 공급받습니다. 이는 소위 "에너지 하베스팅"이라는 과정을 통해서 이루어지며 50 µW 수준의 에너지를 생성합니다. 이는 최대 300m의 개방 공간(건물에서는 30m)에서 무선 신호를 송신하기에 충분한 에너지입니다. EnOcean은 건물 내 모든 이용가능한 버스 시스템(예: KNX 또는 BACnet)이 있는 게이트웨이를 통해 통신합니다. 각 송신기에는 고유한 어드레스가 있고 수신 장치와 통신합니다. 사용할 수 있는 에너지의 한계에도 불구하고 이들 고효율 전자장치는 신호를 다수 송신할 수 있어 높은 송신 안정성을 보증합니다.

구멍을 뚫지 않아도 됨: 빌딩 오토메이션에 EnOcean 사용

EnOcean의 큰 장점은 EnOcean을 사용하여 어떤 구멍을 뚫지 않고도 건물 내부의 벽 또는 유리 표면에 스위치와 센서를 부착할 수 있다는 점입니다. EnOcean은 케이블 시공이 어렵거나 불가능한 리노베이션 현장에서 특히 유용하게 사용될 수 있습니다. 또한 외양이나 소재에 따라(예: 유리벽) EnOcean 기술이 이상적으로 활용될 수 있습니다.

WAGO 및 EnOcean 장점:

EnOcean은 많은 장점이 있는 기술로, 특히 다른 버스 시스템(예: DALI 또는 SMI)로 결합할 경우 그 장점은 뚜렷해집니다. 또한 WAGO의 제품 범위는 모든 관련 하위 시스템을 위한 인터페이스를 포함합니다. 이들은 전체 솔루션에서 요구하는 대로 WAGO 컨트롤러와 결합할 수 있습니다. 예를 들어 EnOcean은 WAGO의 flexROOM® 및 조명 관리 솔루션과 결합하여 사용할 수 있습니다.

enocean.jpg
WAGO 연락처

와고코리아

kundenservice_1024

추가 서비스 제안: