[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

flexROOM®과 함께 하는 더 간단한 자동화

다용도 빌딩 자동화 솔루션 flexROOM®은 어떠한 프로그래밍 없이 조명, 햇빛 차단 및 온도 제어 등의 기능을 수행합니다.

제품 장점:

  • 간단한 설정 - 프로그래밍 필요 없음
  • 개별 애플리케이션 요구 사항에 유연하게 대응함
  • HTTPS 및 SFTP를 통한 안전한 구성
  • HTML5에 기반한 현대적 웹 비주얼라이제이션
  • 건물의 조명, 햇빛 차단, 냉난방에 소모되는 에너지 소비량 최소화
  • 분배 커넥터 솔루션: 안전하고 편리한 플러그형 WINSTA® 연결 기술
  • 에너지 효율 및 기능성을 위한 모든 설비 및 운용 표준(예: DGNB, LEED) 충족

통합 룸 오토메이션 솔루션

WAGO의 사용자 친화적 룸 오토메이션 솔루션은 언제라도 오피스 사무실 및 층 전체 사전설정된 소프트웨어 애플리케이션이 있는 flexROOM® 컨트롤러는 에너지 절약 및 편리성을 극대화합니다.

에너지 효율

건물의 시공, 시운전 및 운용은 최대의 효율과 높은 수준의 적응성을 갖춰야 합니다. 이러한 이유로 flexROOM®은 사무실, 정부 건물, 학교 등 동일한 방이 다수 존재하는 건물 프로젝트를 위해 특별히 개발되었습니다.

조명

flexROOM®은 단순히 조명을 켜고 끄는 것부터 원하는 밝기로 조절하고 일광에 따라 조명을 제어하는 등 기술적으로 조명 환경을 설정합니다.
낮에 약간의 햇빛이 들어서 항상 최대한의 조명을 필요로 하는 것은 아닌 경우 flexROOM®은 필요한 밝기와 현재의 일광 정도를 고려하여 지속적으로 필요한 인공 조명을 공급합니다. 조명 센서 덕분에 조명 레벨은 일정하게 유지됩니다. 밖이 어두워지면 조명 제어 시스템은 자동으로 인공광을 늘리고 밖이 밝아지면 인공광을 줄입니다.

햇빛 차단

신축 건물의 현대식 설계는 유리에 의존하는 경우가 많습니다. 건물 전면에 유리를 많이 사용할 경우 내부에서 자연광을 충분히 활용할 수 있고 쾌적함을 느낄 수 있을 뿐 아니라 빛 반사와 같은 방해도 낮출 수 있습니다. 한편으로는 유리에 빛이 많이 통과하여 내부의 온도가 올라가므로 특히 여름에 문제가 될 수 있습니다. 높은 온도와 직사광선은 사람 뿐 아니라 내부 식물이나 가구에도 영향을 줍니다. flexROOM®으로 냉난방 및 인공 조명에 드는 에너지 비용을 절감할 수 있습니다. 계절에 따른 차광이 가능한 자동식 햇빛 보호 시스템은 기후 변화를 방지하고 화석 연료의 사용을 최소화하는데도 기여합니다.

냉방 및 난방

flexROOM®은 설정점 조절부터 냉난방 밸브 제어에 이르기까지 모든 주요 기능을 수행합니다. 설정점은 실내에 있는 사람이 변경할 수 있습니다. 방을 나오거나 창문을 열면 실내 온도가 낮아집니다. 사람이 없는 방의 에너지 소비량은 최소화됩니다.

우리의 컨셉

하드웨어와 소프트웨어의 완벽한 결합

PFC200 컨트롤러가 DALI 멀티 마스터 모듈과 결합하면, flexROOM® 솔루션은 성능이 뛰어나고 미래의 기술 변화에도 대응가능한 하드웨어,즉 귀하가 기대하는 WAGO의 품질을 갖춘 하드웨어를 제공합니다.

controller_flexROOM_A_2000x2000px.jpg

설정 - 프로그래밍이 필요하지 않음

각각의 flexROOM®에는 설정을 위한 웹 인터페이스가 있습니다. 시운전 기술자와 최종 사용자 모두, 사용자의 장소와 사용중인 분전함과 상관없이 웹 브라우저를 통해 각각의 방에 대한 제어 사항을 설정할 수 있습니다.

controller_HTML_2000x2000px.jpg

추가 기능

방 외에도 계단, 복도, 화장실 같은 특별 용도 구역 역시, 특별하게 디자인된 flexROOM® 버전을 사용하여 자동화할 수 있습니다.

controller_flexROOM_Zeichnung_2000x2000px.jpg

영감을 주는 아이디어

flexROOM®을 비디오로 만나보십시오.

간략 소개: flexROOM®를 사용하는 룸 오토메이션과 그 적용 분야에 대해 알아야 할 모든 것

WAGO 제품

flexROOM® 애플리케이션 컨트롤러용 소프트웨어

에플리케이션 컨트롤러의 기능을 전부 활용하려면 flexROOM® 소프트웨어가 필요합니다. 소프트웨어는 등록 후 이용하실 수 있습니다. 사이트에 등록하시면 최신 버전의 소프트웨어 링크를 이메일로 보내드리며 어느 때라도 모든 질문에 답해드리기 위해 노력할 것입니다.

추가 서비스 제안:

효율성 향상을 위한 인텔리전트 룸 오토메이션 및 설치

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg