가이드라인 및 규정

WAGO 제품은 적용가능한 기준과 법에 따라 개발, 시험, 생산 및 표시됩니다. 또한 개발 과정과 이어지는 생산을 거치면서 다수의 검사와 테스트를 실시합니다. 아래에는 귀하께서 고객으로서 동의하실 가이드라인과 규정이 나와 있습니다:
WAGO는 모든 표준을 충족합니다.
WAGO 정보:
- CE 마크 및 EC 시행령
- 표준
- 테스트 절차
WAGO 제품은 적용가능한 기준과 법에 따라 개발, 시험, 생산 및 표시됩니다. 또한 개발 과정과 이어지는 생산을 거치면서 다수의 검사와 테스트를 실시합니다. 아래에는 귀하께서 고객으로서 동의하실 가이드라인과 규정이 나와 있습니다:
WAGO는 모든 표준을 충족합니다.
WAGO 가이드라인 및 규정:
CE 표시에 대한 고지
WAGO GmbH & Co. KG는 법적으로 유효한 국제 표준 및 법에 따라 개발, 테스트 및 표시됩니다. CE 표시는 유럽 시장 내에서 판매되는 제품에 적용됩니다. 이 표시를 획득한 제조사는 표시된 전기 장비가 유럽 연합의 조화(harmonization)를 위한 법(EU 시행령)에 명시되어 있는 적용가능한 요건을 충족함을 선언합니다. 이 표시의 원래 목적은 표시를 획득한 제품은 EU 내에서 자유롭게 이동할 수 있게 하여 EU 회원국의 시장 감시 당국을 지원하도록 하는 것이었습니다. EC 시행령 765/2008에 따르면 제품이 최소한 한 개의 적절한 EU 시행령에 정의된 요건을 충족할 경우 CE 마크를 부여할 수 있습니다. 이러한 시행령의 예로는 저전압 시행령, EMC 시행령, ATEX 시행령, 건물 자재 시행령 및 장비류 시행령 등이 있습니다. 하나 이상의 시행령이 제품에 적용되는 경우 제품은 적용되는 시행령 모두를 충족해야 합니다. 각 시행령에는 명시된 시행령 목적을 달성하기 위한 기본 요건만이 나와 있습니다. 개별적인 기술적 세부사항은 New Approach 사용 목록에 따라 적용가능한 표준(소위 '조화된 표준')에 대한 교차 참조와 함께 상세히 나와 있습니다.
1. 저전압 시행령
전기 장비의 안전성은 저전압 시행령(LVD)에 의해 보장됩니다. LVD는 50VAC-1000VAC 및 75VDC-1500VDC의 전압으로 작동되는 모든 전기 장비에 적용됩니다.
저전압 시행령의 적용을 받는 제품은 다른 전자 장치에서 사용할 수 있도록 설계되었으며 무엇보다 안전성은 이들 부품이 최종 제품에 어떻게 구축되는지, 그리고 최종 제품의 어떤 특징을 갖고 있는지에 따라 달라지며 저전압 시행령에 따라 기본 부품으로 정의되어 있습니다.
LVD는 기분 부품에는 적용되지 않습니다.
RoHS 시행령 또한 저전압 시행령이 적용되는 전기 장비에 적용됩니다. 이 시행령은 전기 장비 및 부품의 유해 물질 사용을 규제하여 전기장비 폐기물에서 문제를 일으킬 수 있는 부품의 수량을 줄이는 것을 목적으로 합니다. WAGO가 사용하는 원료에 대한 자세한 사항은 당사의 카탈로그, 제품 패키징 및 웹 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
2. EMC 시행령
EMC 시행령은 제품이 전자파 방출량 제한값을 준수하고 전자파 방해에도 내성을 가질 것을 요구합니다.
전자기 수동 부품 또는 단자대, 저항기, 다이오드, 커패시터, 스위칭 릴레이 및 케이블(수동 인쇄 회로 보드 형태) 등의 직접 기능이 없는 부품은 EMC 시행령에서 의미하는 장비로 간주되지 않습니다.
3. 폭발 예방에 대한 ATEX 시행령
ATEX 시행령은 위험한 장소에서 사용하는 제품(장치 및 보호 시스템)에 대한 규정을 정의합니다. 많은 WAGO의 제품이 위험 구역에서의 사용을 염두에 두고 설계됩니다.
잠재적 위험에 따라 ATEX 시행령은 장비를 세 개의 그룹으로 분류하며 이 중 그룹 II와 III은 더 세분화됩니다. 각기 다른 그룹과 구역을 위한 WAGO 제품의 적정성은 구체적인 제품 관련 문서(카탈로그, 인터넷 사이트, 데이터 시트 및 제품 동봉물)에 명시되어 있습니다.
이러한 제품은 장비로 사용할 수 있는 장치일 수도 있고 안전한 운용을 위해 필요하지만 고유의 기능은 실행하지 못하는 부품일 수도 있습니다. 이러한 부품은 위험 구역에서 사용하는 레일 취부 단자대를 포함합니다.
양 그룹의 제품은 모두 ATEX 시행령을 충족해야 합니다.
4. 무선 통신 시행령
무선 통신 시행령은 무선 통신 및/또는 무선 오리엔테이션을 위해 무선 주파수를 적절히 송수신하는 모든 장치에 적용됩니다. 기본 안전 규정은 인간과 동물의 건강 보호 및저전압 시행령에 따른 전기 안전에 적용되며, 전압 제한 애플리케이션은 없습니다. 또한 EMC 시행령의 EMC 보호 목표는 반드시 충족되어야 하고 무선 주파수 역시 효과적으로 사용되어야 합니다. 무선 통신 시행령이 적용되는 WAGO 제품은 적용가능한 법에 따라 EU 적합성 선언 내의 무선 통신 시행령만이 저전압 시행령과 EMC 시행령을 충족하는 것으로서 이 선언에 묵시적으로 포함되어 있음을 가리킵니다.
5. 건축 자재 규정
건축 자재 규정은 인간, 재산 및 동물의 안전에 위협을 주지 않는 방식으로 구조물이 설계 및 시공되어야 한다는 것과 환경 보호를 위한 모든 적용가능한 요건을 고려해야 함을 요구합니다. 여기에서 건물 제품은 구조에 영구적으로 시공되도록 생산된 자재 또는 시공 세트로 정의되며 구조의 기본 요건을 구현하는데 중요한 역할을 담당합니다.
독일 전기 업계 및 WAGO GmbH & Co. KG가 명백히 동의하는 의견은 일반 설치 기술에 사용되는 제품은 이러한 종류의 건물 자재에 포함되지 않고 따라서 이 시행령의 적용 대상이 아닙니다.
6. 기계류 시행령
기계류 시행령은 인간이 직접 조작하거나 동물의 힘을 빌려 사용하는 방식 이외의 기계류(전부 또는 일부) 또는 이러한 유형의 기계의 안전 부품에 적용됩니다.
따라서 이 시행령은 WAGO 제품에는 적용되지 않는 경우가 일반적입니다.
이 시행령은 기계 또는 시스템 제조사가 안전한 제품과 부품을 사용할 것을 요구합니다. 표준을 충족하는 최신 WAGO 제품을 사용하면 시행령을 준수하는 제품 생산과 안전한 운용이 보다 수월해집니다.
WAGO 제품을 위한 CE 마크의 중요성
다양한 WAGO 제품에는 하나 또는 그 이상의 EU 시행령이 적용될 수 있고 또 어떤 시행령도 적용되지 않을 수 있습니다. 적용되는 시행령이 없는 경우, 관련 법에 따라 CE 마크가 제품에 부여되지 않습니다. 또한 적합성 준수 선언 역시 발행되지 않습니다. 다른 모든 제품에는 CE 표시가 부여 - 패키징에 부착 또는 제품과 함께 제공되는 문서에 포함 - 되고 적합성 준수 선언이 발행되거나 고객이 접근할 수 있게 합니다.
관련 규정에 따라 CE 마크가 부여되지 않은 기술적으로 견고한 제품의 데이터 시트는 가능한 한 언제나 개발, 유형 및 생산 검사에서 사용되었던 표준을 참조합니다.
다음의 PDF 파일에서 WAGO 제품에 적용되는 표준에 대한 추가적인 정보를 확인하실 수 있습니다:
커넥터에서 레일 취부 단자대에 이르기까지 각각의 WAGO 제품에 대한 구체적인 테스트 사양이 존재합니다.
아래의 절은 가장 중요한 시험을 설명하고 있으며 그 내용은 시험 방법과 시험 목적 설명에 국한됩니다.
기계적 시험
WAGO의 제품은 손상 없이 애플리케이션 과정에서 발생하는 기계적 부하를 견디도록 개발 및 제작되었습니다. 이는 아래에 나온 것과 같은 테스트- 이 중 일부는 표준으로 요구됨 - 에 의해 입증됩니다:
전기시험
WAGO 전제품은 다음의 전기 시험의 요구 사항을 충족합니다:
소재 시험
WAGO 제품은 다음과 같은 자재시험의 요구 사항을 충족합니다:
환경 시험
다음 시험은 극심한 환경에 노출되었을 때 제품이 어떻게 반응하는지를 보여줍니다. 환경변화 시험시설은 지속적으로 클램핑 유닛의 일관성에 영향을 줄 수 있는 일반적인 환경을 시뮬레이션합니다. WAGO의 모든 제품은 다음과 같은 환경 시험의 요구 사항을 충족합니다:
WAGO 제품에 사용되는 소재 및 솔리드 알루미늄 도체를 WAGO의 스프링 클램프에 연결하기 위해 고려해야 할 모든 것에 대해 무엇이든 알려드리겠습니다.
관련 주제
관련 주제 및 서비스