{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "16-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; Low-side switching; Ribbon cable",
"description" : "<p>이 디지털 출력 모듈은 너비가 12mm (0.47 인치)에 불과한 16 개 채널을 제공합니다.<br/></p><p>자동화 장치에서 연결된 액추에이터 (예 : 자기 밸브, 접촉기, 트랜스미터, 릴레이 또는 기타 전기 부하)로 바이너리 제어 신호를 전송합니다.<br/></p><p>모듈은 20 극 리본 케이블을 통해 전자 모듈에 연결됩니다.<br/> </p><p>24V 전원은 2 개의 CAGE CLAMP<sup>®</sup> 커넥터를 통해 전자 모듈에 공급됩니다.<br/></p><p>녹색 LED는 각 채널의 신호 상태를 나타냅니다.<br/></p><p>필드 및 시스템 레벨은 전기 절연됩니다.</p>",
"mpn" : "750-1501",
"sku" : "750-1501",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002b964000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyZzBNQzh4TXprNU9UVXlORGt6TnpjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVlqazJOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRkODdlNTU3ZDg0ZjUxOTA1MTM5YTcyNTU0NDhmM2Y1YTI5ZWJjNzc1OWNlZWE1NTBiY2M0NTY3MjQzZTM4MTk",
"gtin13" : "4045454898274",
"category" : "I / O 시스템",
"url" : "https://www.wago.com/kr/i-o-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/16-channel-digital-output/p/750-1501"
}