[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-channel analog input; Thermocouple T; Diagnostics",
"description" : "<p>이 아날로그 입력 모듈은 두 개의 열전대에 직접 연결됩니다.<br/> 내부적으로 전기가 격리되어 접지 센서를 사용할 수 있게 해 줍니다.</p><p>모듈은 자동적으로 전체 온도 범위를 정렬합니다.</p><p>냉 접점 보상은 0–55 ° C 작동 범위에서 클램핑 장치 오프셋 전압을 완화합니다.<br/></p><p>라인 브레이크는 빨간색 LED로 표시됩니다. 녹색 LED는 작동 준비 상태 및 커플러와의 오류없는 통신을 나타냅니다.<br/></p><p>쉴드는 DIN 레일에 직접 연결됩니다.<br/><br/></p>",
"mpn" : "750-469/000-002",
"sku" : "750-469/000-002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00023853000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZ3pNQzh4TXprNU56Z3lNRFF4TVRrek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeU16ZzFNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc3YWYyZjcwMGIxZTJhMDViNDhkOGYxYzBiMDQ0NjlkM2I2OWM5OWRhOGQ4N2I1ZDRhOWZkNzA2Njc5YjRmNjY",
"gtin13" : "4045454393106",
"category" : "I / O 시스템",
"url" : "https://www.wago.com/kr/i-o-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/2-channel-analog-input/p/750-469_000-002"
}