[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-channel analog input; 0 … 20 mA; Single-ended; 16 bits",
"description" : "<p>이 아날로그 입력 모듈은 필드 측 신호 컨디셔너에 전원을 공급하고 전기적으로 절연된 아날로그 신호를 버스 시스템으로 전송합니다.<br/></p><p>24V 필드 공급은 모듈의 전원 점퍼 접점에서 파생됩니다.<br/></p><p>쉴드는 DIN 레일에 직접 연결됩니다.<br/></p><p>약 25mA에서 과부하 보호 기능은 측정 입력을 고 저항 상태로 전환합니다.<br/> 정상 작동 조건이 재개되면 측정 입력이 자동으로 다시 전환됩니다.<br/></p><p>이 모듈은 전용 전원 공급 장치 없이 2-와이어 신호 컨디셔너에 전원을 공급합니다.</p>",
"mpn" : "750-472",
"sku" : "750-472",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00027efa000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzcyfGltYWdlL2pwZWd8YURCa0wyZzVOUzh4TXprNU9EZ3lOalE0Tnpnek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeU4yVm1ZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZjNjBiMzEyZTIxMTY3NTcyNThiMWY2NzE2NTQ3N2ZiNjI5NDIyMWFlNzg2NjcxODgxZDIzOTVlNzc3OWNmOGY",
"gtin13" : "4045454393250",
"category" : "I / O 시스템",
"url" : "https://www.wago.com/kr/i-o-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/2-channel-analog-input/p/750-472"
}