{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-channel analog input; Resistance measurement; Intrinsically safe",
"description" : "<p><b>주의 </b></p>교체 부품(750-489)은 곧 현재 품목을 대체하기 때문에 새로운 프로젝트에 사용되어야 합니다.<br/><p></p><p>이 아날로그 입력 모듈은 Zone 0 및 1의 위험 지역에 위치한 Pt 및 Ni 저항 센서 또는 전위차계에 직접 연결됩니다.<br/></p><p>WAGO 750 I/O 시스템은 Zone 2 또는 비 위험 구역에 설치해야합니다.<br/> 24V 공급은 모듈의 전원 점퍼 접점에서 파생됩니다.<br/></p><p>쉴드는 DIN 레일에 직접 연결됩니다.<br/></p><p>표시기:</p><ul><li>녹색 LED(가용성 ON/OFF)</li><li>적색 LED (단락, 단선, 측정 범위 오버플로 / 언더 플로)<br/></li></ul><br/><p>필드 및 시스템 레벨은 전기 절연됩니다.</p>",
"mpn" : "750-481/003-000",
"sku" : "750-481/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f000194d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdKa0wyZzNNeTh4TXprNU56VXhOamswTnpRNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE9UUmtNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2ZTgzNjkzY2JjNTljNWE0MmQ1OWUwYWMzNGZiZjgwY2I4MmNlNTk0OWJlNGVmNzBmZjBlYzM5ODE4NDljYjY",
"gtin13" : "4045454725549",
"category" : "I / O 시스템",
"url" : "https://www.wago.com/kr/i-o-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/2-channel-analog-input/p/750-481_003-000"
}