{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-channel analog input; Thermocouple K; Diagnostics, adjustable",
"description" : "<p>이 아날로그 입력 모듈은 두 개의 열전대에 직접 연결됩니다.<br/> 내부적으로 전기가 격리되어 접지 센서를 사용할 수 있게 해 줍니다.</p><p>모듈은 자동적으로 전체 온도 범위를 정렬합니다.</p><p>냉 접점 보상은 0–55 ° C 작동 범위에서 클램핑 장치 오프셋 전압을 완화합니다.<br/></p><p>라인 브레이크는 빨간색 LED로 표시됩니다. 녹색 LED는 작동 준비 상태 및 커플러와의 오류없는 통신을 나타냅니다.<br/></p><p>쉴드는 DIN 레일에 직접 연결됩니다.<br/></p>",
"mpn" : "753-469/003-000",
"sku" : "753-469/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001200015618000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcxfGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyaGxaQzh4TXpJME5qSXhNakUzTnprMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBeE5UWXhPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY2OGUxZThkNzM5NDI1OGI4YmM1ZmVmY2ZmZTY4YmM4YTc3ZTlhMWRhZGMyZGFjOWM0NGExNmY5OWE3Zjc5NmY",
"gtin13" : "4045454394509",
"category" : "I / O 시스템",
"url" : "https://www.wago.com/kr/i-o-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/2-channel-analog-input/p/753-469_003-000"
}