[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Diagnostics",
"description" : "<p>이 디지털 입력 모듈은 필드 측에서 제어 신호를 수신하고 센서에 단락 방지 전압을 공급합니다.<br/> 모듈은 필드 버스 커플러를 통해 제어 신호 및 기타 정보를 상위 레벨 컨트롤러로 전송합니다.<br/></p><p>각각의 입력 모듈에는 소음 제거 필터가 있습니다.</p><p>각 센서는 별도로 제공 될 수 있습니다.<br/> 접지 단락은 오류 / 필드 버스 오류로 표시되고 메시지가 감시 제어 장치로 전송됩니다.<br/></p><p>오류는 해결 후 자동 취소됩니다.</p><p>필드 및 시스템 레벨은 전기 절연됩니다.</p>",
"mpn" : "750-421",
"sku" : "750-421",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f0001b9fb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg4fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyaGlOUzh4TXprNU9EQXhPREU1T1RVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeFlqbG1ZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYwZDkyNjI1MDlmM2NhYjNlNzZkMDE4ZWY5ZDI5Nzk3MWU4MWU2MWQzOTQ0MzYyNjgxZTkxNzA4NDM3ZTI3OWM",
"gtin13" : "4045454495008",
"category" : "I / O 시스템",
"url" : "https://www.wago.com/kr/i-o-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/2-channel-digital-input/p/750-421"
}