{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "4-channel digital output; 30 VAC/VDC; 2.0 A; Solid-state",
"description" : "이 디지털 출력 모듈은 자동화 장치에서 연결된 액추에이터로 제어 신호를 전송합니다.<br/><br/>이 모듈에는 AC 및 DC 전압 모두에 적합한 매우 낮은 온저항 MOSFET의 반도체 스위치 4개가 있습니다. 반도체 출력은 영구 단락 방지가 아니므로 외부 퓨즈가 필요합니다.<br/>반도체 출력의 제어는 내부 시스템 전압으로부터 갈바닉 절연됩니다.<br/>필요한 부하 전압은 전원 접점을 통해 공급됩니다.<br/>네 개의 디지털 출력을 제어하기 위한 신호 상태는 상태 LED로 표시됩니다.<br/><b>주의:</b><br/>AC 작동을 위해 또는 DC 전압 > 31.2V를 사용할 때 적절한 공급 모듈(예: 750-612)이 제공되어야 합니다!",
"mpn" : "750-527",
"sku" : "750-527",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-4490089-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyaGhOUzh4TkRBd01UZ3lPVGMzTXpNME1pOHlNREJmTkRRNU1EQTRPVjlFUlM1cWNHY3xjZTE2OTEyNjA0ZjAyNDNmYjAwMDQzMDkxN2RkN2E2ZDE3MjYwY2ZiNDQxNzlhODE3NjA1NTM2MmIzMDBkYWJh",
"gtin13" : "4066966082517",
"category" : "I / O 시스템",
"url" : "https://www.wago.com/kr/i-o-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/4-channel-digital-output/p/750-527"
}