[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms; 2-conductor connection; Extreme", "description" : "<p>이 디지털 입력 모듈은 너비가 12mm (0.47 인치)에 불과한 8 개 채널을 갖춘 2- 와이어 장치입니다.<br/></p><p>디지털 필드 장치 (예 : 센서, 인코더, 스위치 또는 근접 센서)에서 이진 제어 신호를 수신합니다.<br/></p><p>이 모듈에는 Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup> 연결 기능이있어 단선을 밀어 넣기 만하면 연결할 수 있습니다.<br/> </p><p>각 입력 채널에는 시간 상수가 0.2ms 인 노이즈 제거 RC 필터가 있습니다.<br/></p><p>녹색 LED는 각 채널의 신호 상태를 나타냅니다.<br/></p><p>필드 및 시스템 레벨은 전기 절연됩니다.</p><p>Push-in CAGE CLAMP <sup>®</sup> 연결을 열려면 2.5mm 블레이드 (210-719)가 있는 작동 도구가 필요합니다.<br/></p><p></p><p><b>이 장치는 다음과 같은 이유로 극한 환경에서의 작동에 이상적입니다.</b><br/></p><ul><li>확장된 온도 범위</li><li>임펄스 전압 및 전자기 간섭에 대한 내성 향상<br/></li><li>더 큰 진동 및 충격 저항<br/></li></ul>", "mpn" : "750-1416/040-000", "sku" : "750-1416/040-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001d000216ba000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg0fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZzJaQzh4TkRZNE9EWXlNelk0T1RjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNV1F3TURBeU1UWmlZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ1MWU3YTU5N2ZjMTI5ODA4YjVjODU1MmM1Y2Q3YmJiZDU4MmE2YmIyOWIxNmNjZDdmZjg0ZDVmN2U2YmZmZjQ", "gtin13" : "4055143315654", "category" : "I / O 시스템", "url" : "https://www.wago.com/kr/i-o-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/8-channel-digital-input/p/750-1416_040-000" }
[ { "id": "details", "label":"상세", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"다운로드", "priority": 90 } ]