WAGO I/O System 750 XTR 제품 번호 750-658/040-000

CAN Gateway; Extreme

제품 번호 750-658/040-000
CAN Gateway
포장 단위: 1 개
설정
제품 번호 750-658/040-000
CAN Gateway
포장 단위: 1 개
설정
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
기술 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 8
: 750-600
End Module
: 750-8208
Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Master
: 750-530
8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
: 750-960
Fieldbus Connector PROFIBUS; with D-sub male connector; 9-pole
: 750-963
Fieldbus Connector CANopen; with D-sub female connector; 9-pole
: 787-1664
Electronic circuit breaker; 4-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 2 … 10 A; communication capability; 10,00 mm²
: 788-412
Relay module; Nominal input voltage: 24 VDC; 2 changeover contacts; Limiting continuous current: 8 A; with gold contacts; Red status indicator; Module width: 15 mm; 2,50 mm²; gray
: 750-652/040-000
RS-232/485 Serial Interface; Extreme