[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "DC Drive Controller; 24 VDC; 5 A",
"description" : "<p>이 모듈은 incremental 위치 피드백이있는 최대 5A의 24VDC 모터를위한 단일 채널 지능형 포지셔닝 컨트롤러입니다.<br/></p><p>3 개의 24V 입력은 리미트 스위치와 사전 설정 신호를 기록합니다.<br/> Incremental Encoder 인터페이스는 위치 센서의 신호를 평가하고 실제 값을 결정합니다.<br/></p><p>필요한 경우 포지셔닝은 gearing backlash을 위한 계정 보상을 고려하여 초기 스위칭 포지션을 방향 기능으로 최적화합니다.</p><p>DC 모터의 양방향 제어는 단락 방지, 온도 모니터링 H 브리지를 통해 구현됩니다.<br/> </p><p>PWM 제어를 통해 전환된 작동과 소프트 시작/정지 또는 전류 감소가 모두 가능합니다.<br/> </p><p>저전압/과전압 이벤트에 대해 모니터링되는 전원 접점의 필드 측 24V 공급 전압은 인접 모듈로 순환됩니다.<br/></p><p>모듈은 다음과 같이 사용할 수도 있습니다.<br/></p><p>전용 incremental encoder 또는 스위치 및 전력 컨트롤러 (PWM)<br/></p>",
"mpn" : "750-636",
"sku" : "750-636",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000110002717a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyZzFNQzh4TkRBd01EWTVNell3T0RRM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBeU56RTNZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRiNjAzMWI2MGZmZWY1NTM2MmE4YzE1NWRmY2ViOTMyMGRmMzk4NjNkNTU0YWNmZmM3ODZiOTYyMjYwNTU1NTA",
"gtin13" : "4045454925307",
"category" : "I / O 시스템",
"url" : "https://www.wago.com/kr/i-o-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/dc-drive-controller/p/750-636"
}