[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Digital impulse interface",
"description" : "<p>이 디지털 임펄스 인터페이스는 시작/중지 인터페이스가 장착 된 자기 변형 위치 센서를 연결합니다.<br/> 측정 센서는 읽기 펄스를 수신한 후 지연 시간 방식으로 응답 임펄스를 전달합니다. 지연 시간은 센서의 거리에 비례합니다.</p><p>각 센서에는 최대 4개의 위치 송신기(영구 자석)가 있습니다. 위치 데이터는 컨트롤러에서 직렬로 액세스 할 수 있으며 필드 버스 커플러의 프로세스 이미지에 24 비트 값으로 저장됩니다.<br/></p><p>제어 바이트를 통해 초음파 속도와 송신점의 파라메터화가 이루어집니다. 작동 중에는 매개변수가 변경될 수 있습니다.</p><p>임펄스 송신은 RS-422 차동 드라이버로 실행되어 오류 없는 데이터 송신을 보장합니다.</p><p>다음 기능을 가진 위치 센서를 사용할 수 있습니다.<br/> </p><p>RS-422 차동 신호가있는 시작 / 중지 인터페이스, 24V 센서 공급, 제조업체 : 예 : Balluff<br/></p>",
"mpn" : "750-635",
"sku" : "750-635",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000011000270ed000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzVaQzh4TkRBd01EWTJNRFF4TkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBeU56QmxaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRmMTM0MWFmMzQ3YjkwZjk4NzM4NDJkNzZhMzU2MGM1MTlmYmYwZmUyNzkyZTk5OWUyMGVhM2Y0MWEyYTkzNTY",
"gtin13" : "4045454393984",
"category" : "I / O 시스템",
"url" : "https://www.wago.com/kr/i-o-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/digital-impulse-interface/p/750-635"
}