[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Fail-safe 4/4 channel digital input/output; 24 VDC; 2 A; PROFIsafe V2.0 iPar",
"description" : "<p>75x-667 / 000-003 모듈에는 4개의 전원 출력 (O1… O4)과 4 개의 클럭 감지 입력 (I1… I4)이 장착되어 있습니다.<br/> 센서는 24V로 직접 공급되거나 2 개의 다른 클럭 출력 (T1… T2)으로 공급 될 수 있습니다.<br/></p><p>입력부는 무전위, 비상차단 스위치를 접점, 보호 문 스위치, 모드 선택기, 안전 센서 및 반도체 출력부(예: 빛장벽, PLC 출력부)에 연결합니다. 전원 출력부는 추가적인 외부 회로 없이도 최대 2A 정격 전류로 DC 13 저항성 및 유도성 부하를 가동합니다.</p><p>전원 출력부는 양극(high-side/low side switching) 및 단극(부하 한 쪽의 공통 전위)모드에서 작동합니다.</p><p>모듈은 단락, 교차 회로 및 개별 소스로부터의 24V 전원 공급을 모니터링합니다. 모니터링 및 추가 안전 관련 파라메터 (예 : 작동 모드, 테스트 펄스 끄기, 불일치 또는 필터 시간)는 모두 WAGO-I/O-<i>CHECK</i>를 통해 구성 할 수 있습니다.<br/></p><p>설정 도구는 CC2 및 CC3 Tool Calling Interfaces(TCI)를 지원하는 엔지니어링 시스템에 편리하게 통합할 수 있습니다.</p><p>모듈 교체 시에는 설정에 따라 PROFIsafe와 호환되는 iPar 서버를 통해 매개변수가 제어 유닛으로 자동 다운로드됩니다. PROFIsafe 주소는 모듈의 DIP 스위치 또는 WAGO I/O <i>CHECK</i>를 사용하여 설정할 수 있습니다.</p><p>이 모듈은 PROFIsafe V1 (PROFIBUS) 및 V2 (PROFIBUS, PROFINET) 프로토콜을 모두 지원합니다.<br/></p>안전 모듈은 필드버스 노드를 구성할 때 임의의 조합으로 배열할 수 있습니다.<br/><b>임펄스 전압으로부터 모듈을 보호하려면 (IEC 61000-4-5에 따른 과전압 보호) WAGO 필터 모듈 또는 외부 서지 필터를 24V 공급 전압에 사용해야합니다.</b><br/><p><b>추가 정보는 제품 설명서 (독일어 및 영어로 제공)에서 찾을 수 있습니다.</b></p>",
"mpn" : "753-667/000-003",
"sku" : "753-667/000-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f000123eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyaGpOeTh4TXprNU56YzVOalkxTlRFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE1qTmxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMxYWYwOTU4ZDMxOGE3OTcyYTk2OGU1NmUxMWY4YWNmYzYzY2U0NGJjZTY1ZTBiYTUyODFjMzg3ZGY0NDQ4OGY",
"gtin13" : "4050821038757",
"category" : "I / O 시스템",
"url" : "https://www.wago.com/kr/i-o-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/fail-safe-4-4-channel-digital-input-output/p/753-667_000-003"
}